Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9116WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46725 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9116WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9116WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9116WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9116WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9116WI TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9116WI TM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9116WI SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9116WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13800 lbf61400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9116WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9116WICRTULFS637 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9116WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9116WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9116WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9116WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9116WIDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9116WIDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9116WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9116WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9116WICRSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9116WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9116WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9116WI SUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9116WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12400 lbf55200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMV9116HXCRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11036 lbf49130 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14600 lbf64900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |