Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9326 - 9350 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 371 372 373 374 375 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9116HXCRQUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MMV9116HXCRSUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MMV9116HXCRTUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MMVC9116HXCRQUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MMVC9116HXCRSUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MMVC9116HXCRTUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MMVC99116WNDUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MV9116WICRDUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 12400 lbf55200 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MV9116WICRQUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 12400 lbf55200 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MV9116WICRTUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 12400 lbf55200 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MVC9116WICRDUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MVC9116WICRQUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MVC9116WICRSUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MVC9116WICRTUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
3MMV9116HXCRDUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MMV9116HXCRQUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MMV9116HXCRSUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MMV9116HXCRTUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MMVC9116HXCRDUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MMVC9116HXCRQUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MMVC9116HXCRSUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MMVC9116HXCRTUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MV9116WICRDUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MV9116WICRQUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MV9116WICRSUX N/A 80 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
9326 - 9350 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 371 372 373 374 375 »