Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9116WICRTUX | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9116WICRDUX | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9116WICRQUX | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9116WICRSUX | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9116WICRTUX | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9116WICRDULFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9116WICRSUMFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9116WICRDUMFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9116HXCRDULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9116WIPRLDUL | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9116WIPRLSUL | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9116WIPRLSUM | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9116WICRDUMFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9116WIPRLDUL | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9116WIPRLDUM | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9116WIPRLQUM | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9116WIPRLSUL | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9116WIPRLSUM | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9116WICR | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9116WICRDULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9116HXVVDUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9116HXVVDULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9116HXVVDUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9116HXVVDUXFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9116HXVVQUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|