Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9451 - 9475 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 376 377 378 379 380 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV216WICRSUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MVC216WICRSUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
2MM216WICRDUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17300 lbf77000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
2MMC216WICRDUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 15500 lbf69000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
3MMC216WICRDUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MM216WICRDUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
2MV216WICRDUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17300 lbf77000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
2MVC216WICRDUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 15500 lbf69000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
3MV216WICRDUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MVC216WICRDUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
2MM216WICRTUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17300 lbf77000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
2MMC216WICRTUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 15500 lbf69000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
3MMC216WICRTUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MM216WICRTUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
2MV216WICRTUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17300 lbf77000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
2MVC216WICRTUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 15500 lbf69000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
3MV216WICRTUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MVC216WICRTUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
2MM216WICRQUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17300 lbf77000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
2MMC216WICRQUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 15500 lbf69000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
3MMC216WICRQUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MM216WICRQUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
2MV216WICRQUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17300 lbf77000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
2MVC216WICRQUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 15500 lbf69000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
3MV216WICRQUH N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
9451 - 9475 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 376 377 378 379 380 »