Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC216WICRQUH | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM216WICRSUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC216WICRSUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC216WICRSUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM216WICRSUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV216WICRSUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC216WICRSUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV216WICRSUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC216WICRSUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM216WICRDUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC216WICRDUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC216WICRDUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM216WICRDUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV216WICRDUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC216WICRDUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV216WICRDUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC216WICRDUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM216WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC216WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC216WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM216WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV216WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC216WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV216WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC216WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|