Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM216WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC216WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC216WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM216WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV216WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC216WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV216WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC216WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM216WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC216WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC216WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM216WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV216WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC216WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV216WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC216WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM216WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC216WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC216WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM216WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV216WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC216WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV216WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC216WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM216WICRTUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|