Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM216WI DUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16600 lbf73800 N | N/A 22000 lbf98000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC216WICRTUX | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC216WICRSUX | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC216WICRQUX | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC216WICRDUX | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC216WI DULFS934 | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15500 lbf69000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM216WICRTUX | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM216WICRSUX | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM216WICRQUX | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM216WICRDUX | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM216WI SUL | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM216WI DULFS934 | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM216WI DULFS637 | N/A 80 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 23100 lbf102900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9317WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9317WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9317WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9317WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9317WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9317WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9317WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9317WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9317WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9317WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9317WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9317WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|