Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9317WICRQUM | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9317WICRQUM | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9317WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9317WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9317WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9317WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9317WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9317WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9317WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9317WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9317WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9317WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9317WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9317WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9317WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9317WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9317WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9317WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9317WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9317WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9317WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9317WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9317WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9317WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9317WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|