Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9701 - 9725 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 386 387 388 389 390 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9117WICRTUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
3MM9117WICRTUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMC9117WICRTUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
2MV9117WICRTUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
3MV9117WICRTUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
2MVC9117WICRTUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
3MVC9117WICRTUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
2MM9117WICRQUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMC9117WICRQUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
3MM9117WICRQUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMC9117WICRQUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
2MV9117WICRQUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
3MV9117WICRQUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
2MVC9117WICRQUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
3MVC9117WICRQUH N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
2MM9117WICRSUM N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMC9117WICRSUM N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
3MM9117WICRSUM N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMC9117WICRSUM N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
2MV9117WICRSUM N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
3MV9117WICRSUM N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
2MVC9117WICRSUM N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
3MVC9117WICRSUM N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
2MM9117WICRDUM N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMC9117WICRDUM N/A 85 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
9701 - 9725 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 386 387 388 389 390 »