Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9302WICRSUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9302WICRSUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 530 lbf2370 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9302WICRSUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9302WICRSUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 510 lbf2280 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9302WICRSUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9302WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 530 lbf2370 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9302WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9302WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 510 lbf2280 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9302WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9302WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 530 lbf2370 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9302WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9302WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 510 lbf2280 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9302WICRDUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9302WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 530 lbf2370 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9302WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9302WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 510 lbf2280 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9302WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9302WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 530 lbf2370 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9302WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9302WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 510 lbf2280 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9302WICRTUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9302WICRQUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 530 lbf2370 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9302WICRQUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9302WICRQUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 510 lbf2280 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9302WICRQUL | N/A 15 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 0.276 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|