Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9117WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9117WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9117WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9117WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9117WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9117WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9117WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9117WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9117WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9117WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9117WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9117WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9117WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9117WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9117WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9117WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9117WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9117WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9117WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9117WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9117WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9117WICRQUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9117WICRQUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9117WICRQUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9117WICRQUL | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|