Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9117HXCRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMVC9117HXCRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WIPRLDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WIPRLQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WIPRLSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WIPRLTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9117WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9117WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9117WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9117WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9117WIPRLDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9117WIPRLSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9117WIPRLSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMV9117HXVVTUMFS915 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMVC9117HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11125 lbf48480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WICRDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WIPRLDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WIPRLDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WIPRLSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9117WIPRLSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9117WICR | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13200 lbf58700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15000 lbf66700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |