Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9876 - 9900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 396 397 398 399 400 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMVC9117HXVVSUHFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVSULFS637 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVSULFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVSUMFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVSUXFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVTUHFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVTULFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVTUMFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVTUXFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WICRSUMFS637 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLDUH N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLDUM N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLQUH N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLQUL N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLQUM N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLSUH N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLTUH N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLTUL N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLTUM N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
3MMV9117HXVVDUHFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMV9117HXVVDULFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMV9117HXVVDUMFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMV9117HXVVDUXFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMV9117HXVVQUHFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMV9117HXVVQULFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
9876 - 9900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 396 397 398 399 400 »