Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9976 - 10000 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 396 397 398 399 400 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MVC217WICRSUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
2MM217WICRDUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20400 lbf90700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MMC217WICRDUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
3MMC217WICRDUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MM217WICRDUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
2MV217WICRDUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20400 lbf90700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MVC217WICRDUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
3MV217WICRDUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MVC217WICRDUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
2MM217WICRTUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20400 lbf90700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MMC217WICRTUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
3MMC217WICRTUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MM217WICRTUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
2MV217WICRTUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20400 lbf90700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MVC217WICRTUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
3MV217WICRTUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MVC217WICRTUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
2MM217WICRQUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20400 lbf90700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MMC217WICRQUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
3MMC217WICRQUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MM217WICRQUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
2MV217WICRQUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20400 lbf90700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MVC217WICRQUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
3MV217WICRQUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MVC217WICRQUM N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
9976 - 10000 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 396 397 398 399 400 »