Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM217WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC217WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC217WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM217WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV217WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC217WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV217WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC217WICRSUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM217WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC217WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC217WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM217WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV217WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC217WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV217WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC217WICRDUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM217WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC217WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC217WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM217WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV217WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC217WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV217WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC217WICRTUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM217WICRQUL | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|