Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10101 - 10125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 401 402 403 404 405 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9318WICRTUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9900 lbf44000 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
2MMC9318WICRTUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8810 lbf39200 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
3MM9318WICRTUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9270 lbf41200 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
3MMC9318WICRTUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8250 lbf36700 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
2MV9318WICRTUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9900 lbf44000 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
2MVC9318WICRTUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8810 lbf39200 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
3MV9318WICRTUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9270 lbf41200 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
3MVC9318WICRTUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8250 lbf36700 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
2MM9318WICRQUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9900 lbf44000 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
2MMC9318WICRQUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8810 lbf39200 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
3MM9318WICRQUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9270 lbf41200 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
3MMC9318WICRQUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8250 lbf36700 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
2MV9318WICRQUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9900 lbf44000 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
2MVC9318WICRQUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8810 lbf39200 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
3MV9318WICRQUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9270 lbf41200 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
3MVC9318WICRQUM N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8250 lbf36700 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
2MM9318WICRSUL N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9900 lbf44000 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
2MMC9318WICRSUL N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8810 lbf39200 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
3MM9318WICRSUL N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9270 lbf41200 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
3MMC9318WICRSUL N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8250 lbf36700 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
2MV9318WICRSUL N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9900 lbf44000 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
2MVC9318WICRSUL N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8810 lbf39200 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
3MV9318WICRSUL N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9270 lbf41200 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
3MVC9318WICRSUL N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8250 lbf36700 N N/A 9540 lbf42400 N N/A 25 º N/A
2MM9318WICRDUL N/A 90 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9900 lbf44000 N N/A 10100 lbf45000 N N/A 15 º N/A
10101 - 10125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 401 402 403 404 405 »