Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9318WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8250 lbf36700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9318WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8250 lbf36700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9318WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9318WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9318WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9318WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9318WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9318WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9318WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8810 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9318WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8810 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9318WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8810 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9318WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8810 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9318WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8810 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9318WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9318WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9318WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9318WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9318WI SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9318WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9318WI QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9318WI DULFS737 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9318WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9318WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9318WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9318WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |