Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9318WICRDUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9318WICRQUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9318WICRSUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9318WICRTUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9318WICRDUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 9270 lbf41200 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9318WICRQUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 9270 lbf41200 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9318WICRSUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 9270 lbf41200 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9318WICRTUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 9270 lbf41200 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9318WICRDUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9318WICRQUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9318WICRSUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9318WICRTUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9318WICRDULFS737 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9318WICRDUXFS633 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9318HXCRDULFS737 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9318HXCRDULFS883 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9318HXCRTULFS637 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9318HXCRTULFS737 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9318HXCRTULFS883 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9318HXCRDULFS637 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9318HXCRSULFS883 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9318HXVVDULFS637 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMVC9318HXVVDULFS934 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9318HXVVSULFS934 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9318HXVVTULFS637 | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|