Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10201 - 10225 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 406 407 408 409 410 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9118HXCRDUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXCRQUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXCRSUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXCRTUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXCRQUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXCRSUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXCRTUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC99118WNDUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
3MMV9118HXCRDUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMV9118HXCRQUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMV9118HXCRSUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMV9118HXCRTUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9118HXCRDUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9118HXCRQUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9118HXCRSUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9118HXCRTUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MV9118WICRDUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MV9118WICRQUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MV9118WICRSUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MV9118WICRTUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MVC9118WICRDUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MVC9118WICRQUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MVC9118WICRSUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MVC9118WICRTUX N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
2MM9118WICRDULFS545 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
10201 - 10225 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 406 407 408 409 410 »