Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9302HXVVQUHFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVQULFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVQUMFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVSUHFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVSULFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVSUMFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVTUHFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVTULFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVTUMFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9302WICRDUMFS637 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 510 lbf2280 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVDUHFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVDULFS637 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVDULFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVDUMFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVQUHFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVQULFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVQUMFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVSUHFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVSULFS637 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVSULFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVSUMFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVTUHFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVTULFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9302HXVVTUMFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVDUHFS934 | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 460 lbf2030 N | N/A 980 lbf4360 N | N/A 25 º |
N/A
|