Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10226 - 10250 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 406 407 408 409 410 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9118WICRDUMFS637 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MV9118WIPRLDUL N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MV9118WIPRLSUL N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MV9118WIPRLSUM N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MV9118WIPRLTUM N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
3MM9118WICRDULFS637 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WICRDUMFS637 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WICRTUMFS637 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MV9118WIPRLDUL N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MV9118WIPRLDUM N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MV9118WIPRLSUL N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MV9118WIPRLSUM N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
2MM9118WICR N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WICRDULFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXCRDULFS637 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVDUHFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVDUMFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVDUXFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVQUHFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVQULFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVQUMFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVQUXFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVSUHFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVSULFS637 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVSULFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
10226 - 10250 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 406 407 408 409 410 »