Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10251 - 10275 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 411 412 413 414 415 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9118HXVVSUMFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVSUXFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVTUHFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVTULFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVTUMFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV9118HXVVTUXFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMV99118WNCRQUL N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXCRDULFS637 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVDUHFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVDULFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVDUMFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVDUXFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVQUHFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVQULFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVQUMFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVQUXFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVSUHFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVSULFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVSUMFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVSUXFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVTUHFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVTULFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVTUMFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9118HXVVTUXFS934 N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMVC99118WNDUL N/A 90 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
10251 - 10275 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 411 412 413 414 415 »