Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9118WICRDUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9118WICRDUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9118WICRDUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9118WICRDUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9118WICRDUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9118WICRDUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9118WICRDUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9118WICRDUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9118WICRTUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9118WICRTUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9118WICRTUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9118WICRTUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9118WICRTUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9118WICRTUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9118WICRTUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9118WICRTUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9118WICRQUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9118WICRQUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9118WICRQUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9118WICRQUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9118WICRQUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9118WICRQUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14800 lbf65800 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9118WICRQUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13800 lbf61320 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9118WICRQUM | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9118WICRSUL | N/A 90 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 17900 lbf79600 N | N/A 15 º |
N/A
|