Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9118WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf68900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9118WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13800 lbf61320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9118WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9118WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9118WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf68900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9118WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9118WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13800 lbf61320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9118WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9118WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf68900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9118WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13800 lbf61320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9118WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9118WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9118WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf68900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9118WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9118WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13800 lbf61320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9118WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9118WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf68900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9118WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13800 lbf61320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9118WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9118WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9118WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf68900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9118WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9118WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13800 lbf61320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9118WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9118WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf68900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |