Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10426 - 10450 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 416 417 418 419 420 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9118WICRDUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WIDUMFS637 N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WIDULFS637 N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WICRTUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WICRSUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WICRQUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WICRQULFS637 N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WICRDUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WI TUM N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WI TUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WI SUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WI QUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WI DULFS934 N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM9118WI DUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MM218WICRSUH N/A 90 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 22000 lbf97900 N N/A 29200 lbf129900 N N/A 15 º N/A
2MMC218WICRSUH N/A 90 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 19600 lbf87100 N N/A 29200 lbf129900 N N/A 15 º N/A
3MMC218WICRSUH N/A 90 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 18600 lbf82900 N N/A 27800 lbf123700 N N/A 25 º N/A
3MM218WICRSUH N/A 90 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 20800 lbf92500 N N/A 27800 lbf123700 N N/A 25 º N/A
2MV218WICRSUH N/A 90 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 22000 lbf97900 N N/A 29200 lbf129900 N N/A 15 º N/A
2MVC218WICRSUH N/A 90 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 19600 lbf87100 N N/A 29200 lbf129900 N N/A 15 º N/A
3MV218WICRSUH N/A 90 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 20800 lbf92500 N N/A 27800 lbf123700 N N/A 25 º N/A
3MVC218WICRSUH N/A 90 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 18600 lbf82900 N N/A 27800 lbf123700 N N/A 25 º N/A
2MM218WICRDUH N/A 90 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 22000 lbf97900 N N/A 29200 lbf129900 N N/A 15 º N/A
2MMC218WICRDUH N/A 90 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 19600 lbf87100 N N/A 29200 lbf129900 N N/A 15 º N/A
3MMC218WICRDUH N/A 90 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.181 in30 mm N/A 18600 lbf82900 N N/A 27800 lbf123700 N N/A 25 º N/A
10426 - 10450 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 416 417 418 419 420 »