Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM218WICRDUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV218WICRDUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC218WICRDUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV218WICRDUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC218WICRDUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM218WICRTUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC218WICRTUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC218WICRTUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM218WICRTUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV218WICRTUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC218WICRTUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV218WICRTUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC218WICRTUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM218WICRQUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC218WICRQUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC218WICRQUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM218WICRQUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV218WICRQUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC218WICRQUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV218WICRQUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC218WICRQUH | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM218WICRSUM | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC218WICRSUM | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC218WICRSUM | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM218WICRSUM | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|