Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC218WICRQUM | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV218WICRQUM | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC218WICRQUM | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM218WICRSUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC218WICRSUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC218WICRSUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM218WICRSUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV218WICRSUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC218WICRSUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV218WICRSUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC218WICRSUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM218WICRDUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC218WICRDUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC218WICRDUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM218WICRDUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV218WICRDUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC218WICRDUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV218WICRDUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC218WICRDUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM218WICRTUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC218WICRTUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC218WICRTUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM218WICRTUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV218WICRTUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC218WICRTUL | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A 15 º |
N/A
|