Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV218WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC218WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM218WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC218WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC218WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM218WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV218WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC218WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV218WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC218WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC218WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC218WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC218WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC218WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18600 lbf82900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM218WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM218WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM218WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM218WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM218WI SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf92500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27800 lbf123700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC218WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC218WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC218WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC218WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19600 lbf87100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM218WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM218WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.181 in30 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22000 lbf97900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 29200 lbf129900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |