Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9319WICRTUH | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9319WICRTUH | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9319WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9319WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9319WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9319WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9319WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9319WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9319WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9319WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9319WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9319WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9319WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9319WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9319WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9319WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9319WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9319WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9319WICRDUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9319WICRDUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9319WICRDUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9319WICRDUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9319WICRDUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9319WICRDUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9319WICRDUM | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|