Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10626 - 10650 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 426 427 428 429 430 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9319WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 10700 lbf47400 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
2MMC9319WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9480 lbf42200 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
3MM9319WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9930 lbf44200 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
3MMC9319WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8840 lbf39300 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
2MV9319WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 10700 lbf47400 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
2MVC9319WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9480 lbf42200 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
3MV9319WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9930 lbf44200 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
3MVC9319WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8840 lbf39300 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
2MM9319WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 10700 lbf47400 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
2MMC9319WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9480 lbf42200 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
3MM9319WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9930 lbf44200 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
3MMC9319WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8840 lbf39300 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
2MV9319WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 10700 lbf47400 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
2MVC9319WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9480 lbf42200 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
3MV9319WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9930 lbf44200 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
3MVC9319WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8840 lbf39300 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
2MM9319WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 10700 lbf47400 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
2MMC9319WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9480 lbf42200 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
3MM9319WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9930 lbf44200 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
3MMC9319WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8840 lbf39300 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
2MV9319WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 10700 lbf47400 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
2MVC9319WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9480 lbf42200 N N/A 10500 lbf46800 N N/A 15 º N/A
3MV9319WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 9930 lbf44200 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
3MVC9319WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8840 lbf39300 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
3MMC9319WICRTUX N/A 95 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8840 lbf39300 N N/A 9910 lbf44100 N N/A 25 º N/A
10626 - 10650 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 426 427 428 429 430 »