Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9119WICRTUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9119WICRTUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9119WICRTUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9119WICRTUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9119WICRTUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9119WICRTUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9119WICRTUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9119WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9119WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9119WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9119WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9119WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9119WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9119WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9119WICRQUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9119WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9119WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9119WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9119WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9119WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9119WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9119WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9119WICRSUM | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9119WICRDUM | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9119WICRDUM | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|