Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1051 - 1075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 41 42 43 44 45 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9102HXVVDULFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMV9102HXVVQUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMV9102HXVVQULFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMV9102HXVVQUMFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMV9102HXVVSUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMV9102HXVVTUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMV9102HXVVTULFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMV9102HXVVTUMFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVDUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVDULFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVDUMFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVQUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVQULFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVQUMFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVSUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVSULFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVSUMFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVTUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVTULFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVTUMFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MV9102WICRDUMFS637 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 820 lbf3600 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
3MMV9102HXVVDUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMV9102HXVVDULFS637 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMV9102HXVVDULFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMV9102HXVVDUMFS637 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
1051 - 1075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 41 42 43 44 45 »