Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10751 - 10775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 431 432 433 434 435 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC9119WICRSUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13884 lbf61770 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
2MV9119WICRSUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
2MVC9119WICRSUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65320 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
3MV9119WICRSUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15600 lbf69400 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
3MVC9119WICRSUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13884 lbf61770 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
2MM9119WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
2MMC9119WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65320 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
3MM9119WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15600 lbf69400 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
3MMC9119WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13884 lbf61770 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
2MV9119WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
2MVC9119WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65320 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
3MV9119WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15600 lbf69400 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
3MVC9119WICRDUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13884 lbf61770 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
2MM9119WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
2MMC9119WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65320 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
3MM9119WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15600 lbf69400 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
3MMC9119WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13884 lbf61770 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
2MV9119WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
2MVC9119WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65320 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
3MV9119WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15600 lbf69400 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
3MVC9119WICRTUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13884 lbf61770 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
2MM9119WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
2MMC9119WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65320 N N/A 18300 lbf81400 N N/A 15 º N/A
3MM9119WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15600 lbf69400 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
3MMC9119WICRQUL N/A 95 mm N/A 5.709 in145 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13884 lbf61770 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 25 º N/A
10751 - 10775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 431 432 433 434 435 »