Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9119WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9119WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9119WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9119WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9119WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9119WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9119WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9119WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9119WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9119WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9119WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9119WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9119WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9119WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9119WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9119WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9119WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9119WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9119WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9119WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9119WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9119WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9119WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9119WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9119WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |