Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10851 - 10875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 431 432 433 434 435 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV219WICRSUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 24000 lbf106800 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
3MVC219WICRSUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 21300 lbf94900 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
2MM219WICRDUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 25000 lbf112000 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
2MMC219WICRDUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 22400 lbf99600 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
3MMC219WICRDUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 21300 lbf94900 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
3MM219WICRDUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 24000 lbf106800 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
2MV219WICRDUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 25000 lbf112000 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
2MVC219WICRDUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 22400 lbf99600 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
3MV219WICRDUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 24000 lbf106800 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
3MVC219WICRDUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 21300 lbf94900 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
2MM219WICRTUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 25000 lbf112000 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
2MMC219WICRTUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 22400 lbf99600 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
3MMC219WICRTUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 21300 lbf94900 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
3MM219WICRTUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 24000 lbf106800 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
2MV219WICRTUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 25000 lbf112000 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
2MVC219WICRTUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 22400 lbf99600 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
3MV219WICRTUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 24000 lbf106800 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
3MVC219WICRTUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 21300 lbf94900 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
2MM219WICRQUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 25000 lbf112000 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
2MMC219WICRQUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 22400 lbf99600 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
3MMC219WICRQUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 21300 lbf94900 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
3MM219WICRQUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 24000 lbf106800 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
2MV219WICRQUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 25000 lbf112000 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
2MVC219WICRQUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 22400 lbf99600 N N/A 33100 lbf147100 N N/A 15 º N/A
3MV219WICRQUM N/A 95 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.26 in32 mm N/A 24000 lbf106800 N N/A 31500 lbf140100 N N/A 25 º N/A
10851 - 10875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 431 432 433 434 435 »