Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV219WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC219WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM219WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC219WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC219WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM219WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV219WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC219WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV219WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC219WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM219WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 3.779 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC219WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 3.779 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC219WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 3.779 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM219WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 3.779 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV219WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 3.779 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC219WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 3.779 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV219WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 3.779 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC219WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 3.779 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM219WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC219WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC219WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM219WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV219WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC219WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV219WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |