Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM219WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC219WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC219WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM219WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV219WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC219WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22400 lbf99600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV219WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC219WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21300 lbf94900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM219WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 3.779 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM219WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM219WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM219WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM219WI TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 3.779 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24000 lbf106800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf140100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM219WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 3.779 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM219WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM219WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 5.039 in128 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM219WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM219WI DULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.693 in170 mm | Bearing Width N/A 1.260 in32 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25000 lbf112000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33100 lbf147100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35100 lbf155900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31200 lbf138800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33800 lbf150400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44200 lbf196800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC319WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30100 lbf133900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44200 lbf196800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM319WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 35100 lbf155900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC319WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 31200 lbf138800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46000 lbf204400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM319WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.8740 in200 mm | Bearing Width N/A 1.772 in45 mm | Total Width N/A 3.543 in90 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33800 lbf150400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 44200 lbf196800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |