Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10951 - 10975 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 436 437 438 439 440 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM319WICRSUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 35100 lbf155900 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
2MMC319WICRSUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 31200 lbf138800 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
3MM319WICRSUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 33800 lbf150400 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
3MMC319WICRSUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 30100 lbf133900 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
2MM319WICRDUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 35100 lbf155900 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
2MMC319WICRDUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 31200 lbf138800 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
3MM319WICRDUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 33800 lbf150400 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
3MMC319WICRDUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 30100 lbf133900 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
2MM319WICRTUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 35100 lbf155900 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
2MMC319WICRTUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 31200 lbf138800 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
3MM319WICRTUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 33800 lbf150400 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
3MMC319WICRTUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 30100 lbf133900 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
2MM319WICRQUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 35100 lbf155900 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
2MMC319WICRQUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 31200 lbf138800 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
3MM319WICRQUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 33800 lbf150400 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
3MMC319WICRQUL N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 30100 lbf133900 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
2MV9320WICRDUX N/A 100 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 11000 lbf48800 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MV9320WICRQUX N/A 100 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 11000 lbf48800 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MV9320WICRSUX N/A 100 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 11000 lbf48800 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MV9320WICRTUX N/A 100 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 11000 lbf48800 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MVC9320WICRDUX N/A 100 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9760 lbf43400 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MVC9320WICRQUX N/A 100 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9760 lbf43400 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MVC9320WICRSUX N/A 100 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9760 lbf43400 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MVC9320WICRTUX N/A 100 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9760 lbf43400 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
3MM9320WICRTUX N/A 100 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 10200 lbf45500 N N/A 9990 lbf44400 N N/A 25 º N/A
10951 - 10975 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 436 437 438 439 440 »