Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9320WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9320WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9320WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |