Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11101 - 11125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 441 442 443 444 445 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9320WICRDUX N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10200 lbf45500 N N/A 9990 lbf44400 N N/A 25 º N/A
3MM9320WI TUX N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10200 lbf45500 N N/A 9990 lbf44400 N N/A 25 º N/A
3MM9320WI TUL N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10200 lbf45500 N N/A 9990 lbf44400 N N/A 25 º N/A
3MM9320WI DUL N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 10200 lbf45500 N N/A 9990 lbf44400 N N/A 25 º N/A
2MMC9320WICRTUX N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9760 lbf43400 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MMC9320WICRSUX N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9760 lbf43400 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MMC9320WICRQUX N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9760 lbf43400 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MMC9320WICRDUX N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9760 lbf43400 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MM9320WICRTUX N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 11000 lbf48800 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MM9320WICRSUX N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 11000 lbf48800 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MM9320WICRQUX N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 11000 lbf48800 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MM9320WICRDUX N/A 100 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 11000 lbf48800 N N/A 10600 lbf47200 N N/A 15 º N/A
2MMV9120HXCRDUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMV9120HXCRQUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMV9120HXCRSUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMV9120HXCRTUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9120HXCRDUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9120HXCRQUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9120HXCRSUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9120HXCRTUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMVC99120WNDUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MV9120WICRDUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MV9120WICRQUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MV9120WICRSUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MV9120WICRTUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
11101 - 11125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 441 442 443 444 445 »