Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11126 - 11150 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 446 447 448 449 450 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MVC9120WICRDUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MVC9120WICRQUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MVC9120WICRSUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MVC9120WICRTUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MMV9120HXCRDUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MMV9120HXCRQUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MMV9120HXCRSUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MMV9120HXCRTUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9120HXCRDUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9120HXCRQUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9120HXCRSUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9120HXCRTUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MV9120WICRDUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MV9120WICRQUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MV9120WICRSUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MV9120WICRTUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MVC9120WICRDUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MVC9120WICRQUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MVC9120WICRSUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MVC9120WICRTUX N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
2MM9120WICRDULFS737 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMV9120HXVVQULFS637 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMV9120WICRTUM N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MV9120WIPRLDUL N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MV9120WIPRLQUL N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
11126 - 11150 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 446 447 448 449 450 »