Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9120HXVVSUMFS934 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9120HXVVDULFS934 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9120HXVVDUMFS934 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9120HXVVSULFS934 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9120HXVVSUMFS934 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXCRDULFS637 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXCRQULFS637 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXVVDULFS934 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXVVDUMFS637 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXVVDUMFS934 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXVVSULFS934 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXVVSUMFS637 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXVVSUMFS934 | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9120WIPRLDUH | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9120WICRSUH | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9120WICRSUH | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9120WICRSUH | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9120WICRSUH | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9120WICRSUH | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9120WICRSUH | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9120WICRSUH | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9120WICRSUH | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9120WICRDUH | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9120WICRDUH | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9120WICRDUH | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|