Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9120HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15486 lbf68886 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMV9120HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 2.8347 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMV9120HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMV9120HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMV9120HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMVC9120HXCRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 2.8347 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMVC9120HXCRQULFS637 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMVC9120HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 3.7796 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMVC9120HXVVDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMVC9120HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMVC9120HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMVC9120HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMVC9120HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9120WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9120WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9120WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15486 lbf68886 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9120WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9120WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9120WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9120WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9120WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15486 lbf68886 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9120WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65326 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9120WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9120WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15486 lbf68886 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9120WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |