Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11201 - 11225 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 446 447 448 449 450 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC9120WICRDUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
2MV9120WICRDUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MV9120WICRDUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
2MVC9120WICRDUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MVC9120WICRDUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
2MM9120WICRTUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMC9120WICRTUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MM9120WICRTUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MMC9120WICRTUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
2MV9120WICRTUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MV9120WICRTUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
2MVC9120WICRTUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MVC9120WICRTUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
2MM9120WICRQUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMC9120WICRQUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MM9120WICRQUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MMC9120WICRQUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
2MV9120WICRQUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MV9120WICRQUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
2MVC9120WICRQUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MVC9120WICRQUH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
2MM9120WICRSUM N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMC9120WICRSUM N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MM9120WICRSUM N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MMC9120WICRSUM N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
11201 - 11225 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 446 447 448 449 450 »