Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9120WICRQUM | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9120WICRQUM | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9120WICRQUM | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9120WICRSUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9120WICRSUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9120WICRSUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9120WICRSUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9120WICRSUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9120WICRSUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9120WICRSUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9120WICRSUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9120WICRDUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9120WICRDUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9120WICRDUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9120WICRDUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9120WICRDUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9120WICRDUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9120WICRDUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9120WICRDUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9120WICRTUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9120WICRTUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9120WICRTUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9120WICRTUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9120WICRTUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9120WICRTUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|