Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11326 - 11350 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 451 452 453 454 455 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM220WICRDUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
2MMC220WICRDUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRDUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRDUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
2MM220WICRTUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
2MMC220WICRTUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRTUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRTUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
2MM220WICRQUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
2MMC220WICRQUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRQUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRQUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
2MM220WICRSUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
2MMC220WICRSUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRSUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRSUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
2MM220WICRDUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
2MMC220WICRDUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRDUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRDUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
2MM220WICRTUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
2MMC220WICRTUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRTUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRTUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
2MM220WICRQUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
11326 - 11350 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 451 452 453 454 455 »