Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11351 - 11375 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 451 452 453 454 455 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC220WICRQUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRQUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRQUM N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
2MM220WICRSUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
2MMC220WICRSUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRSUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRSUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
2MM220WICRDUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
2MMC220WICRDUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRDUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRDUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
2MM220WICRTUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
2MMC220WICRTUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRTUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRTUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
2MM220WICRQUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
2MMC220WICRQUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRQUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRQUL N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MMC220WICRTUX N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MMC220WICRSUX N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MMC220WICRQUX N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MMC220WICRDUX N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRTUX N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRSUX N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
11351 - 11375 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 451 452 453 454 455 »