Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
Quantity | Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM220WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 5.354 in136 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27200 lbf121000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM220WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27200 lbf121000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM220WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27200 lbf121000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC220WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC220WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC220WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 5.354 in136 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC220WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC220WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 5.354 in136 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC220WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM220WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 4.016 in102 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM220WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM220WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 5.354 in136 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM220WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM220WICRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 2.677 in68 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM220WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9121WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20100 lbf89400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9121WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17890 lbf79570 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MM9121WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19000 lbf84500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MMC9121WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16910 lbf75205 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MV9121WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20100 lbf89400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MVC9121WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17890 lbf79570 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MV9121WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19000 lbf84500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 3MVC9121WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16910 lbf75205 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MM9121WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20100 lbf89400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
|
| 2MMC9121WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 105 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17890 lbf79570 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |