Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11451 - 11475 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 456 457 458 459 460 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9121WICRQUM N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 20100 lbf89400 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
2MVC9121WICRQUM N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
3MV9121WICRQUM N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MVC9121WICRQUM N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
2MM9121WICRSUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 20100 lbf89400 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
2MMC9121WICRSUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
3MM9121WICRSUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MMC9121WICRSUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
2MV9121WICRSUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 20100 lbf89400 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
2MVC9121WICRSUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
3MV9121WICRSUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MVC9121WICRSUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
2MM9121WICRDUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 20100 lbf89400 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
2MMC9121WICRDUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
3MM9121WICRDUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MMC9121WICRDUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
2MV9121WICRDUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 20100 lbf89400 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
2MVC9121WICRDUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
3MV9121WICRDUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MVC9121WICRDUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
2MM9121WICRTUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 20100 lbf89400 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
2MMC9121WICRTUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
3MM9121WICRTUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MMC9121WICRTUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
2MV9121WICRTUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 20100 lbf89400 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
11451 - 11475 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 456 457 458 459 460 »