Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1126 - 1150 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV9102WICRTUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 790 lbf3530 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MVC9102WICRTUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
2MM9102WICRTUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 820 lbf3600 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMC9102WICRTUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
3MM9102WICRTUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 790 lbf3530 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMC9102WICRTUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
2MV9102WICRQUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 820 lbf3600 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MVC9102WICRQUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
3MV9102WICRQUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 790 lbf3530 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MVC9102WICRQUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
2MM9102WICRQUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 820 lbf3600 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMC9102WICRQUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
3MM9102WICRQUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 790 lbf3530 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMC9102WICRQUH N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
2MV9102WICRSUM N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 820 lbf3600 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MVC9102WICRSUM N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
3MV9102WICRSUM N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 790 lbf3530 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MVC9102WICRSUM N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
2MM9102WICRSUM N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 820 lbf3600 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMC9102WICRSUM N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
3MM9102WICRSUM N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 790 lbf3530 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMC9102WICRSUM N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
2MV9102WICRDUM N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 820 lbf3600 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MVC9102WICRDUM N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
3MV9102WICRDUM N/A 15 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 790 lbf3530 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
1126 - 1150 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »